เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(6 รีวิว)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    สเปคสินค้า
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Product familyPotted Plants
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Potted plants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (34)