เผยแพร่สินค้าของคุณ
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Countertop_d60
    • Product familyTantum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlywood
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
    • OmniClass Number23-21 19 17 11
    • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)