เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
    Wilsonart®

    Solid Surface

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Wilsonart® Solid Surface countertops serve up seamless, non-porous and hygienic performance ideal for retail, healthcare and foodservice interiors. As a renewable and repairable surface, you can relish in the ease of day-to-day maintenance and long-lasting durability.

    Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

    ติดต่อกับ Wilsonart®

    สเปคสินค้า
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wilsonart_SS
    • Product familySolid Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Surfacing Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)