เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Cabinet Oven/Micro H1950
Tantum

High Cabinet Oven/Micro H1950

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

สเปคสินค้า
  • .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.High_cabinet_oven_micro_195
  • Product familyTantum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 17 11
  • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)