เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Cabinet 1 glass door 900
Wall Cabinet 1 glass door 900
    Tantum

    Wall Cabinet 1 glass door 900

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    สเปคสินค้า
    • .

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall_cabinet_one_glass_door_90
    • Product familyTantum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlywood
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
    • OmniClass Number23-21 19 17 11
    • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)