เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Inspiration 30
iD Inspiration 30
    Tarkett

    iD Inspiration 30

    iD Inspiration delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes – heightened by the ultra-realism of high definition printing – enable you to choose the best of natural designs embedded in the highest-performing vinyl materials to achieve feel-good interiors. iD Inspiration 30 has been designed for residential environments with moderate traffic areas.

    สเปคสินค้า
      • Long lasting
      • Unequalled resistance
      • Easy to maintain
      • 50 decors
      • 7 formats
      • 3 EiR designs in 14 colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-id-inspiration-30
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยลักเซมเบิร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา