เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Inspiration Click High Traffic 70
iD Inspiration Click High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High Traffic 70

    iD Inspiration Click achieves more rapid and easier installation thanks to its fold-down click system. iD Inspiration Click High Traffic 70 is highly suited for use in very busy areas like public buildings or shopping centres. The flooring can bear static and dynamic heavy loads up to 500 kg.

    สเปคสินค้า
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 10 decors
      • 4 formats
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา