เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

Designed for education and healthcare facilities, iQ Granit offers outstanding performances. New patterns, new colours, all imagined to combine but also beautiful on their own. iQ Granit offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor’s original appearance. Thanks to a range of formats and coordinated accessories—including acoustic, static-dissipative and slip-resistant flooring options—iQ Granit is a genuine multi-solution offer.

สเปคสินค้า
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Best life-cycle cost on the market
    • Unique dry-buffing surface restoration
    • Broad palette of 50 colours
    • Part of a multi-solution offer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-iq-granit
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Homogeneous vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา