เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Megalit
iQ Megalit
    Tarkett

    iQ Megalit

    Extraordinary pattern depth with luminescent pearl effects give iQ Megalit vinyl floors its strong personality and the liveliness of inlaid minerals. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

    สเปคสินค้า
      • Luminescent pearl effect
      • Ideal for heavy-traffic areas
      • Best life-cycle cost on the market
      • Unique dry-buffing surface restoration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-iq-megalit
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Homogeneous vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา