The iQ Surface vinyl flooring collection is a solution that empowers designers and architects. Developed in collaboration with Note Design studio, it is a collection where function, colour and form can take up equal space, and where a sustainable industrial material in five beautiful colour families invites new interpretations and perspectives. The collection's five colour families can be combined with each other and also go well with other materials such as metal, stone, wood and glass.
In combination with the innovative use of coloured welding rods, the collection becomes a springboard for new creative expressions. iQ Surface has all the cutting-edge innovation of Tarkett configured towards the most creative of applications.
At just 2mm thickness, iQ Surface carries the lifelong performance of Tarkett iQ homogeneous vinyl and is able to withstand decades of constant use without diminishing in its appearance.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|---|
กาตาร์ | กรีซ | อียิปต์ |
คูเวต | เช็กเกีย | |
จอร์แดน | เดนมาร์ก | |
ตุรกี | นอร์เวย์ | |
บาห์เรน | เนเธอร์แลนด์ | |
ปาเลสไตน์ | เบลเยียม | |
เลบานอน | โปรตุเกส | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โปแลนด์ | |
อัฟกานิสถาน | ฝรั่งเศส | |
อิรัก | ฟินแลนด์ | |
อิสราเอล | เยอรมนี | |
โอมาน | ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
ฮังการี |