เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Toro SC
Tarkett

iQ Toro SC

iQ Toro SC is a permanently static-conductive flooring developed for use in operating theatres, x-­ray rooms, clean rooms and laboratories. The advanced conductive properties are achieved by carbon-black particles running through the vinyl along with a pure carbon backing. Part of the iQ range, this collection also offers extreme durability, as well as superior wear, stain and abrasion resistance for heavy-traffic areas. Colours coordinated with the other products and accessories of our iQ ranges.

สเปคสินค้า
    • Permanently static-conductive
    • Best life-cycle cost on the market
    • Unique dry-buffing surface restoration
    • Part of a multi-solution offer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-iq-toro-sc
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Homogeneous vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา