เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

Designed for laboratories and clean rooms, ProtectWALL CR is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, scratches and stains. Flexible and easy-to-install, it is designed to ensure hygienic installation and reduce the level of environmental pollutants such as dust, airborne microbes, aerosol particles and chemical vapors. It is also phthalate free.Its smooth surface is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning (rated excellent at Riboflavin test) and extra hygiene.

ProtectWall is part of a global solution that also includes floors and stairs. Last but not least, it is phthalate free.

สเปคสินค้า
    • Made in Europe
    • Exceptional impact and scratch resistance
    • Best in class for Clean Room and laboratories
    • Priority to hygiene and effortless maintenance
    • Excellent cleanability (Riboflavin test)
    • Highly resistant to bacteria
    • Very low TVOC level (≤10μg/m³ (after 28 days))
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-protectwall-cr
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallcovering
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา