เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

The only multi-sports and extreme multi-use solution with exceptional resistance to heavy rolling and point loads.

Our Lumaflex Extreme sub-construction is combined with Linosport xf² to meet the utmost quality and standards.


Ideal solution for multi-sports up to competition level thanks to 18mm real wood sub-construction made exclusively from birch, that provides stability and performance for enhanced sports experience and extreme resistance to use.

It offers exceptional resistance to point loads (up to 1200kg) and heavy rolling loads (up to 2000kg) thanks to unique double Tongue & Groove interlocking system, Lumaflex Extreme Linosport xf² can accommodate non-sportive events without the need of any floor protection.

สเปคสินค้า
    • High performance (A3-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhanced sports experience
    • Extremely resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา