เผยแพร่สินค้าของคุณ
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience!


Omnisports Active+ (8.1 mm) is a P2 vinyl sports floor that provides the ideal balance of sports performance and comfort for enhanced game experience. Omnisports Active + (8.1 mm) offers over 35% shock absorption contributing to athletes’ safety and performance. Omnisports Active + (8.1 mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • Made in France
    • P2 level chock absorption : ≥35%
    • Good underfoot and acoustic comfort
    • Uniformly reactive surface for consistent ball bounce
    • Resistance to stains and scratches: 0.70mm PU reinforced wear layer
    • Available with the GreenLay™ exclusive installation method : 98% adhesive-free
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)8.1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.76
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา