เผยแพร่สินค้าของคุณ
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience !


Omnisports Training (5.0 mm) is a vinyl floor for leisure activities and small sports facilities in schools and fitness centers. Offering good shock absorption and acoustic comfort, Omnisports Training (5.0 mm) is can be used in boxing clubs, fitness and wellness centers.

Omnisports Training (5.0 mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • Made in France
    • Good shock absorption level: 18%
    • Good walking and acoustic comfort
    • Excellent resistance to indentation marks: 0.11mm
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.70 mm-thick reinforced vinyl wear layer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-sports-omnisports-training
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา