เผยแพร่สินค้าของคุณ
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(54 รีวิว)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    สเปคสินค้า
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOOR
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)