เผยแพร่สินค้าของคุณ
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(13 รีวิว)

    ◉Proper name:warmth/mildness

    ◉Model number:T007

    ◉Style orientation:Simple American

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PVC film

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care. ◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    สเปคสินค้า
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T007
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)