เผยแพร่สินค้าของคุณ
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archived

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.catnic-ang
    • Product familyLintels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catnic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameSteel beams
    • UNSPSC code30101704
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLintels
    • OmniClass Number23-13 21 25 11
    • OmniClass TitleLintels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls