เผยแพร่สินค้าของคุณ
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archived

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.catnic-cxl
    • Product familyLintels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catnic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameSteel beams
    • UNSPSC code30101704
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLintels
    • OmniClass Number23-13 21 25 11
    • OmniClass TitleLintels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)