เผยแพร่สินค้าของคุณ
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
Western VERSA-LAM® Beams and Headers
    Boise Cascade

    Western VERSA-LAM® Beams and Headers

    VERSA-LAM® laminated veneer beams and headers eliminate twisting, shrinking and splitting, and deliver flatter, quieter floors.
    Sized to match our BCI® Joists and other elements of the SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® offers quick assembly and is precision cut into more than 18 standard sizes. Because they have no camber and strength is consistent throughout, VERSA-LAM® LVL products have no top or bottom side which provides flatter, quieter floors and roofs. With better properties VERSA-LAM® beams support heavier loads than comparable glulam or dimension lumber products. These beams are manufactured in multiple widths and depths to match BCI® joists and are available nationally.
    Features and Benefits:
    • No Camber - Flat floor; no installation errors
    • Dimensional Stability - Reduces inspection time and rejects
    • Depths Match BCI® Joists - Part of the SIMPLE FRAMING SYSTEM® FAMILY
    • Wide Width - Speedier installation; eliminates need for bolting or nailing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.boise07
    • Product familyBeams
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Western VERSA-LAM Beams
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameWood beams
    • UNSPSC code30103601
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 DescriptionLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaminated Veneer Lumber
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)