เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archived

    ComFlor® 225 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 225 is a high performance combined deep deck specifically designed for Slimdek® and all other integrated steel beam systems. These systems provide a reduced overall floor height with fewer steel beams, a counter intuitive result for such a deep profile. The inclusion of a re-entrant allows for easy service attachment and services can be concealed within the large profile void. The optimised profile design gives superb span capability combined with composite performance with a very small concrete usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comflor225
    • Product familyComposite Floor Deck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ComFlor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks