เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archived

    ComFlor® 46 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 46 was our first composite flooring profile, introduced in the early 1980s and is still popular today for its primary characterisics of being nestable, easily transported simple and efficient. It is particularly suited for export or difficult access sites, due to the large area of flooring that will fit into a container and because the deck is fast and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comflor46
    • Product familyComposite Floor Deck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ComFlor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks