เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archived

    ComFlor® 60 - Steel composite decking for composite floors

    1.8 จาก 5 ดาว1.8(12 รีวิว)
    ComFlor® 60 has been much copied but never bettered, as the original new generation round shouldered trapezoid combined 60 profile. This design is exceptionally resistant to compressive buckling resulting in superior span capability compared to traditional decks. The combined trapezoidal and re-entrant profile provides the benefits of easy service hanging, good shear interaction and long spans together with low concrete and steel useage. Shear studs are placed centrally in the troughs to ensure beneficial placement and the profile is 600mm cover as recommended by Health and Safety guidelines. ComFlor® 60 can be supplied with pre-closed ends
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comflor60
    • Product familyComposite Floor Deck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ComFlor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks