เผยแพร่สินค้าของคุณ
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Archived

    RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    สเปคสินค้า
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roofdek-d35
    • Product familyStructural Roofing Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RoofDek
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
    • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (20)