เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing

4.4 จาก 5 ดาว4.4(27 รีวิว)
Europerfil EUROCOVER®40N self-supporting steel profile for roofing (3.341.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1025 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %.
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROCOVER®40N self-supporting steel profile for roofing (3.341.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1025 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm) or smooth curved* (minimum radius 6.000 mm only convex). * Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurocover_40n_cs
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1025
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา