เผยแพร่สินค้าของคุณ
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Archived

    RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    สเปคสินค้า
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roofdek-hlt130-600
    • Product familyStructural Roofing Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RoofDek
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
    • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings