เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
    Tata Steel
    Archived

    SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems

    SAB Wall cladding profile for architectural wall cladding. Single cladding or in combination with built-up systems. The profiles are most commonly used horizontally, but can be used vertically too.
    สเปคสินค้า
    • SAB has a broad range of architectional wall profiles e.g. sinusoidal, trapezoidal, specials and sidings, which can have a variety of finish options depending on the product selected, these include: Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorcoat PVDF, Colorcoat Polyester PE25.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sab-wall-cladding-profiles
    • Product familyWall Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SAB Profiel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68
    • Uniclass 2015 DescriptionProfiled sheet cladding systems
    • OmniClass Number23-15 15 17 13
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets