เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Archived

Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile.
สเปคสินค้า
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trisobuild-wall-vert
  • Product familyWall Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trisobuild
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 11 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sections
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls