เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System

    Fireframes ClearFloor® System

    This advanced glass floor system is impact-resistant and fire-rated for two hours. Fireframes ClearFloor 
    System can be used as a durable, non-slip walking surface, and is approved for loads up to 150 psf.

    • Fire-rated for up to 120 minutes with required hose stream test
    • Allows glazing in spaces that previously would have required alternative opaque fire-stopping materials like concrete and corrugated steel
    • Consists of two-hour fire-rated Pilkington Pyrostop® glass; a tempered, laminated walking surface glass; and a steel framing grid
    • Impact safety-rated – meets CPSC 16CFR1201 (Cat. II)
    • Brings daylight deep into building interiors, creating dramatic visual effects between different building levels
    • Individual glass panel sizes are approximately 48" x 50" (1.21 m x 1.27 m)
    • Protection against radiant and conductive heat transfer
    • Barrier to fire and smoke
    • Durable, non-slip walking surface
    • Modular system enables design creativity
    • Replacement of individual walking surface panels in case of impact breakage
    • Allows for decorative color frits and sandblasted glass without affecting fire rating
    • For use in interior applications
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fireframes-clearfloor
    • Product familyFireframes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ClearFloor® System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา