WireLite® NT is a 17/64" (6.8 mm) thick glazing material composed of wired glass and a fire-rated surface-applied film. WireLite NT is listed for use in doors, sidelites, transoms and borrowed lites.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กาตาร์ | โคลอมเบีย | แคนาดา | อียิปต์ |
คูเวต | ชิลี | สหรัฐอเมริกา | |
จอร์แดน | บราซิล | ||
ซาอุดีอาระเบีย | โบลิเวีย | ||
ตุรกี | ปารากวัย | ||
บาห์เรน | เปรู | ||
ปาเลสไตน์ | เวเนซุเอลา | ||
เยเมน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | ||
เลบานอน | อาร์เจนตินา | ||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อุรุกวัย | ||
อิรัก | เอกวาดอร์ | ||
โอมาน |