เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR is fire rated for up to 120 minutes and offers up to UL 752 Level III bullet resistance ratings. It can be combined with Smartgard® products to achieve up to UL 752 Level 8 bullet resistance rating.

  • Fire-rated for up to 120 minutes with required hose stream test
  • Bullet resistance ratings from UL 752 Level I to UL 752 Level VIII available in different makeups
  • Protection against radiant and conductive heat transfer
  • Impact safety-rated - meets ANSI Z97.1 and CPSC 16 CFR1201 (Cat. I and II)
  • May be lightly sandblasted or etched on one side without affecting fire rating
  • Withstands thermal shock
  • For use in interior and exterior applications
  • 5-year limited warranty
  • Large sizes available
  • Available in insulated units with other glass products, including (but not limited to): Tinted; One-Way Mirror; Low-E; Reflective; Art Glass; Translucent Interlayer (for added obscurity and privacy)
  • Fits in Fireframes® Heat Barrier Series windows. Contact TGP for allowable ballistic ratings
  • Available for use in compliant frames by others (see frame manufacturer for details)
  • Multi-laminate, not a sensitive polymer gel unit
  • Comprised of layers of Pilkington Optiwhite™ nearly colorless, wireless, low-iron float glass and clear intumescent interlayers

If you are looking for fire-rated forced-entry glass, please visit Pilkington Pyrostop® laminated to School Guard Glass®


สเปคสินค้า
  • For technical data, including Smartgard® Bullet Resistant Levels and Maximum Allowable Sizes, view product fact sheet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fireglass-pilkington-pyrostop-br
  • Product familyFire & Security Rated Glass
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pilkington Pyrostop BR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา