เผยแพร่สินค้าของคุณ
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
สเปคสินค้า
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GTS
  • Product familyMechanical rebar splicing system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reinforcement of reinforced concrete columns
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationStructural Connection
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา