เผยแพร่สินค้าของคุณ
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION TECNARIA VCEM screw stud connector for concrete slabs, consisting of a 10.9 mm tempered steel stem, Ø 14 mm, 15 mm hexagonal head and false washer, Ø 12 mm threaded body. The connector is zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. Connector with medium shear resistance for the realisation of quick connections. The pre-drilling of a hole in the concrete is the only preliminary requirement.
สเปคสินค้า
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.V-CEM
  • Product familyConnector for concrete floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor reinforcement
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)35
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)14
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationStructural Connection
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา