เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco 127648PC Imperial Open Shelf Filing Unit
Tennsco 127648PC Imperial Open Shelf Filing Unit
Tennsco 127648PC Imperial Open Shelf Filing Unit
    Tennsco

    Tennsco 127648PC Imperial Open Shelf Filing Unit

    Imperial shelving is the ideal solution for really your filing needs - especially in the office. Its unique space saving design saves up to 60 percent floor space when compared to conventional filing equipment. Imperial shelving can be used within the office environment anywhere tab filing is used. It makes files more visible when using a color-coding system, and more accessible by keeping them upright and orderly. 

    Imperial shelving is available in 76" and 88" heights, and legal and letter depth.

    Imperial's unique keyhole slot design offers time saving snap-together assembly without tools.

    Extra large 7 1/2" high x 10 1/2" deep shelf dividers adjust in 2" increments and keep folders upright.

    Shelves adjust in 1 1/2 inch.

    All Tennsco products are proudly made in the USA.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 48" Width x 76" Height x 12" Depth

      Weight: 140 pounds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-127648PC-Imperial-Open-Shelf-Filing-Unit
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Equipment
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment