เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco 7224 24 Gauge Steel Standard Welded Storage Cabinet
Tennsco 7224 24 Gauge Steel Standard Welded Storage Cabinet
Tennsco 7224 24 Gauge Steel Standard Welded Storage Cabinet
    Tennsco

    Tennsco 7224 24 Gauge Steel Standard Welded Storage Cabinet

    These units are general purpose storage cabinets that provide a level of quality you won't find elsewhere. They provide secure storage for office supplies, books, records, small parts, tools, etc. These cabinets offer five openings with four adjustable shelves, a locking chrome handle with two keys, and a three-point locking system for extra security. Tennsco's cabinets are constructed from top quality 24 gauge steel, with 20 gauge steel shelves, offering weight capacities of up to 200 lbs. per shelf (evenly distributed). It is attractive and durable powder-coated paint finish will provide for years of service. Black color. Measures 36" width by 72" height by 24" depth.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Brand Name: Tennsco

      Color: Black

      Ean: 7436829143674

      Height: 72 inches

      Item Depth: 24 inches

      Item Weight: 143.0 pounds

      Model Number: 7224BK

      Number of Items: 1

      Part Number: 7224BK

      UNSPSC Code: 30161800

      Width: 36 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-7224-24-Gauge-Steel-Standard-Welded-Storage-Cabinet
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก143
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinetry
    • UNSPSC code301618
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves