เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet
Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet
Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet
Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet
Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet
    Tennsco

    Tennsco 7814 Heavy Gauge Steel Deluxe Welded Combination Cabinet

    Tennsco deluxe storage cabinets have set the standard for quality, convenience and performance. Heavy gauge steel throughout and 16-gauge doorframe construction, combined with up to four knuckle hinges, make these the most rugged storage cabinet of their kind. Louvers provide ventilation to reduce stagnation and fumes build-up. Two adjustable levelers compensate for uneven floors, allowing doors to hang squarely and close properly. Deluxe Cabinets can be used anywhere and stand up to a lifetime of heavy use, making them the best value for your money. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Brand Name: Tennsco 

      Height: 78 inches 

      Item Depth: 18 inches

      Width: 36 inches

      Item Weight: 160.0 pounds 

      Material: Steel 

      Part Number: 7814MGY 

      Shelf Type: Adjustable Shelf 

      UNSPSC: Code 24100000 


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-7814-Heavy-Gauge-Steel-Deluxe-Welded-Combination-Cabinet
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก160
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinetry
    • UNSPSC code301618
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves