เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
    Tennsco

    Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs

    Vertical louvers provide ventilation. Full-length door stiffeners add rigidity and deaden sound when opening/closing. Padlock hasp on each door. Includes number plates for locker identification. Each compartment has hooks for hanging items. Two-point locking system provides security. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Height: 36 inches
      Item Depth: 18 inches


      Item Weight: 208 pounds
      Material: Steel
      Model Number: DTS1218363MG
      Part Number: DTS-121836-3
      Size: 36"w x 18"d x 78"h
      Width: 12 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-DTS1218363MG-Double-Tier-Locker-with-Legs
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locker
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก175
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinetry
    • UNSPSC code301618
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves