เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
    Tennsco

    Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet

    Extra-large capacity for 13 cu ft more storage space than standard width cabinets. Heavy-gauge welded steel and sturdy box-formed construction. Four adjustable shelves with built-in support tabs hold up to 400 lbs. each. Heavy-duty leaf hinges and secure three-point locking system. Two brushed chrome handles, with one that locks both doors, make opening and closing easy. Raised cabinet base with integrated levelers to help compensate for uneven floors. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Item Weight: 188.0 pounds 

      Model Number: J1878SUBK 

      Size: 48w x 18d x 78h 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-J1878SUBK-Jumbo-Steel-Storage-Cabinet
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก188
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinetry
    • UNSPSC code301618
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves