เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tennsco J2478SU Heavy Gauge Steel Jumbo Storage Cabinet
Tennsco J2478SU Heavy Gauge Steel Jumbo Storage Cabinet
Tennsco J2478SU Heavy Gauge Steel Jumbo Storage Cabinet
Tennsco J2478SU Heavy Gauge Steel Jumbo Storage Cabinet
    Tennsco

    Tennsco J2478SU Heavy Gauge Steel Jumbo Storage Cabinet

    Extra-large capacity for 13 cu. ft. more storage space than standard width cabinets.

    Heavy-gauge welded steel and sturdy box-formed construction.

    Four adjustable shelves with built-in support tabs hold up to 400 lbs. each.

    Heavy-duty leaf hinges and secure three-point locking system.

    Two brushed chrome handles, with one that locks both doors, make opening and closing easy.

    Tennsco Jumbo Cabinets are extra-large, providing ample storage space for your needs. Engineered to for strength and durability, each shelf can hold up to 400 lbs. The three-point locking system provides extra security. Comes fully assembled and ready to use. All Tennsco products are proudly made in the USA.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Capacity: 400 pounds
      Exterior Finish: Powder Coat
      Dimensions:  48W x 24D x 78H Jumbo Storage Cabinet
      Item Weight: 217 pounds
      Material: Steel
      Model Number: J2478SU-LGY
      Shelf Type: Adjustable Shelf
      Size: 48w x 24d x 78h

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tennsco-J2478SU-Heavy-Gauge-Steel-Jumbo-Storage-Cabinet
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก400
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinetry
    • UNSPSC code301618
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves