เผยแพร่สินค้าของคุณ
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
    The Cookson Company

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cookson-009
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead Coiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25
    • OmniClass TitleOverhead Metal Doors