เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heavy Duty 5015 Security Grille
The Cookson Company

Heavy Duty 5015 Security Grille

The 5015 Rolling Grille is built for the long haul. The rugged grille features solid rods that are spaced 33% closer than standard grille construction. And, the links are 50% heavier with tube spacers on each and every rod. The 5015 provides robust security without blocking vision or airflow.

The grilles are constructed for daily use and can withstand operation of up to 20 cycles per day – that’s 50K cycles for the lifetime of the grille. Dependent on curtain configuration and spring selection. This grille is also available in 100K, high cycle construction for more than 20 cycles per day.

5015 Grilles are available in: Aluminum in mill, clear, or color anodized Stainless steel - 300 series in #4 finish SpectraShield Powder Coating in more than 180 colors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cookson-018
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding Doors and Grilles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25
  • OmniClass TitleOverhead Metal Doors