เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nanoleaf 100W Equivalent
Nanoleaf

Nanoleaf 100W Equivalent

The first bulb of its kind to achieve 1600 lumens of brightness using only 12 watts of electricity (100W incandescent replacement). Similar bulbs that produce the same amount of lumens consume at least 20 watts of electricity. The NanoLeaf bulb projects light 360 degrees like an incandescent light bulb, providing the perfect lighting solution for all selections of lamps. No need to wait, the NanoLeaf bulb reaches maximum brightness the instant you flip the switch. With little energy wasted as heat, this bulb stays cool without the need for a bulky heat-sink. You will never burn your hand when you touch the NanoLeaf bulb.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30570
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)77
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSC code3910

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)