เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    Thermal Solutions

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    The AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) from Thermal Solutions delivers efficiency and powerful output with unprecedented space saving innovation in a service friendly design. Now available in 400, 500, 650, 800, and 1000 MBH input levels, all models are 97% Thermal Efficient and modulate at 10:1 firing rate. The 316L stainless steel heat exchanger features cavernous internal circuits with commercially sized tubes that promote self-cleaning and flushing of waterside particulates.

    สเปคสินค้า
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Product familyCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)38.5
    • กว้าง (นิ้ว)27
    • ความลึก (นิ้ว)37.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก460
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems