เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling

    STS4 wall paneling features narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    Alder is a hardy and water-repellent wood that doesn’t overheat, with a beautiful reddish tone and a pleasant texture.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    สเปคสินค้า
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      1x4 Alder STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Alder STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior-or-sauna-alder-STS4-wall-paneling
    • Product familyInterior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interiors and Saunas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding