เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP

    Strike the balance between comfort and visual appeal with these smooth boards in thermo-spruce.
    The color of thermally modified aspen is an attractive light golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    สเปคสินค้า
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x4 Thermo-Spruce SHP

      • Thickness: 1.02
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior-or-sauna-thermo-spruce-SHP
    • Product familyInterior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interiors and Saunas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding