เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    สเปคสินค้า
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.interior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Product familyInterior
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interiors and Saunas
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-03-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักThermally Modified Wood
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยเอสโตเนีย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding