เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840
Thorn lighting

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.96547685
  • Product familyIndoor lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface and Suspended Luminaires
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)