เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETICS facade insulation system
Thrakon

ETICS facade insulation system

The most complete External Thermal Insulation System in Greece. A variety of 4 different insulation products, as well as more than 30 different proposals for facades…

สเปคสินค้า
  • ETIC System included multiple products :

    Adhesives for Insulation Boards & Basic Coat Plaster: Full range of welding material and the base layer, or non-fiber reinforced, organic or inorganic, depending on the requirements of the application - 7 Product available.

    Insulation Boards: 6 thermal insulation products: ULTRAPOR EPS, ULTRAPOR GRAPHITE EPS, ULTRAWOOL stone wool and ULTRAPOR XPS

    Reinforcement ETICS: Certified fiberglass for application of CLIMAPLUS insulation system

    Impregnating Coating: Solutions for correct preparation of the substrate before application of the top coat

    FInal coat: a full range of inorganic and organic (acrylic, silicone) coatings, according to the requirements of application

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.etics
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย