เผยแพร่สินค้าของคุณ
2263G _ Ball valve for GAS female /loose nut and T handle
TIEMME

2263G _ Ball valve for GAS female /loose nut and T handle

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

The gas valve is manufactured to be used for the distribution of natural gasses.

Ball valves for gas with Female thread UNI ISO 7 and loose nut for direct under-boiler installation
Available with yellow T handle.

Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).


Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil for gas
Art. 0640G Pe-X pipe with Aluminium coil for gas with corrugated sheath
Art. 2650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 2654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 2658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 3150 Compact magnetic dirt filters for under-boiler installation with loose nut Male/Female thread

สเปคสินค้า
  • Art. 2263G
    Ball valves for gas with female thread and loose nut
    Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
    Body: brass CW617N
    Handle: Yellow T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
    Thread: Female UNI ISO 7

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2263G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • Product familyVALVES AND TAPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES FOR GAS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011015
  • ชื่อ ETIMGas valve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC