เผยแพร่สินค้าของคุณ
6561 _ Single-jet hot or cold water meter
TIEMME

6561 _ Single-jet hot or cold water meter

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.single-meter-hotcold_Contatore-singolo-caldofreddo
  • Product familyTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DIRECT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Control Element
  • รหัส ETIMEC010586
  • ชื่อ ETIMLiquid flow meter
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves